Классы подшипников

Подшипники класса SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к рабочим характеристикам в современном машиностроении SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.
Значительное улучшение рабочих характеристик сферических роликоподшипников SKF Explorer реализовано за счёт оптимизации внутренней конструкции, повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, применения сверхчистой стали высокой степени однородности с особой технологией термической обработки, усовершенствованной конструкции сепаратора, профиля роликов и геометрии дорожек качения.
Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:
  • более высокая динамическая грузоподъёмность по сравнению с подшипниками обычной конструкции
  • повышенная износостойкость
  • пониженный уровень шума и вибрации
  • пониженное тепловыделение из-за трения
  • значительно увеличенный срок службы подшипников
Благодаря компактности, снижению потребления энергии и расхода смазочных материалов подшипники SKF Explorer позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность.
Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблицах подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF EXPLORER».

Энергосберегающие подшипники SKF E2

Чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к уменьшению трения и энергопотребления, компания SKF разработала энергосберегающие подшипники качения класса SKF Energy Efficient (E2). Момент трения в сферических роликоподшипниках SKF E2 как минимум на 30 % ниже, чем в подшипниках SKF Explorer того же размера.
Снижение рабочих температур позволяет улучшить условия смазывания, а также увеличить интервалы повторного смазывания и повысить частоту вращения.
Улучшенные характеристики подшипников реализуются в следующих условиях:
  • частота вращения n > 500 об/мин
  • рабочая температура ≤ 110 °C (230 °F)
  • нагрузка P ≤ 0,067 C
  • первое и повторное смазывание только с помощью пластичной смазки SKF LESA 2 (таблица 1).
Для нагрузок P > 0,067 C более предпочтительны подшипники SKF Explorer.
SKF logo