Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблицах подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения». При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблицах подшипников предельной частотой является допустимая частота вращения.
Для достижения улучшенных характеристик сферические роликоподшипники SKF E2 должны использоваться при частоте вращения, которая больше чем минимально рекомендуемая частота 500 об/мин.
SKF logo