Размеры

Размеры разъёмных сферических роликоподшипников не стандартизированы. Тем не менее, диаметр отверстия и наружный диаметр стандартных подшипников, на основе которых разработаны разъёмные подшипники, соответствуют ISO 15:1998.
SKF logo