Разъёмные сферические роликоподшипники

Разъёмные сферические роликоподшипники (рис. 1) в основном используются в подшипниковых опорах, к которым затруднён доступ, таких как длинные многоопорные валы или коленчатые валы. Данные подшипники также удобно использовать в тех случаях, когда для технической эксплуатации неразъёмных подшипников необходимы значительные затраты времени и усилий, особенно при ремонте, который может вызвать недопустимо долгий простой механизма. Разъёмные сферические роликоподшипники предлагают оптимальное решение этих проблем. Подшипники данного типа в основном применяются в оборудовании конвейеров, в узлах длинных многоопорных валов и больших вентиляционных установок (рис. 2).
Разъёмные сферические роликоподшипники SKF производятся по заказу. Их конструкция разрабатывается для конкретного случая применения и по соображениям стоимости, как правило, основывается на конструкции стандартного подшипника. Некоторые уже изготовленные подшипники показаны в таблицах подшипников для иллюстрации производственных возможностей SKF. При разработке подшипникового узла с разъёмным сферическим роликоподшипником рекомендуется поддерживать контакт с технической службой SKF.
SKF logo