Грузоподъёмность

Разъёмные сферические роликоподшипники имеют меньшую грузоподъёмность по сравнению с неразъёмными. Из-за разъёмной конструкции сепаратора в подшипнике установлено меньшее количество роликов.
Перекатывание роликами места разъёма также снижает грузоподъёмность подшипников. Всё это учитывается при расчёте эквивалентной динамической нагрузки на подшипник с помощью специального коэффициента, см. раздел Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник.
SKF logo