Частота вращения

При перекатывании роликами места разъёма в разъёмных сферических роликоподшипниках возникает вибрация, которая ограничивает скоростные возможности данных подшипников по сравнению с неразъемными примерно на 50 %. Поскольку общие рекомендации дать сложно, то в случае предполагаемой работы подшипника при сравнительно больших частотах вращения следует обращаться в техническую службу SKF.
SKF logo