Допуски

Разъёмные сферические роликоподшипники SKF производятся по нормальному классу точности за исключением допусков на диаметр отверстия и ширину внутреннего кольца. Нормальный класс точности соответствует допускам по ISO 492:2002.
SKF logo