Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для сферических роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец подшипников
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипников

Сферические роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку. Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 200 °C (390 °F).

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от материала уплотнения:
  • Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR): от –40 до +90 °C (–40 to +195 °F)
    Кратковременно допускаются (250 °F) температуры до +120 °C.
  • Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR): от –40 до +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Фторкаучук (FKM): от –30 до +200 °C (–20 to +390 °F)
Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотнительной кромки.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых сферических роликоподшипниках SKF, указаны в таблице 1. Ограничения рабочих температур для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Выбор подходящей пластичной смазки SKF».

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.


SKF logo