Технические данные подшипников

Стандарты размеров

Присоединительные размеры: ISO 104

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный

Общая высота H:

  • допуск для подшипников базовой конструкции как минимум на 50 % уже указанного в стандарте ISO
  • для подшипников класса SKF Explorer допуски на 75 % уже указанных в стандарте ISO

Значения: ISO 199 (таблица 1)

Допустимый перекос

Допустимая величина перекоса уменьшается по мере возрастания нагрузки.

Рекомендуемые значения для оборудования с вращающимися валами: таблица 2

Возможность полной реализации указанных значений перекоса зависит от конструкции подшипникового узла, типа внешнего уплотнения и т. д.


В условиях вращения свободного кольца или при непостоянном направлении перекоса относительно свободного кольца в подшипнике может возникнуть дополнительное скольжение, при этом перекос должен составлять менее 0,1°.

Момент трения, пусковой момент, потери мощности

SKF Bearing Calculator

Для определения рабочей температуры и/или необходимости охлаждения для крупногабаритных подшипников (dm > 400 мм)1), вертикальных валов и при работе в условиях полного погружения в масло свяжитесь с технической службой SKF.

  1. 1)dm = средний диаметр подшипника [мм]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo