Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения упорных сферических роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример

29480 EM
где29480 =
E =
M =

Применимые обозначения упорных сферических роликоподшипников

Test Designation 1
  Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2
Базовое обозначение
Приведено в таблице 1

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
EОптимизированная внутренняя конструкция

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
N1Один фиксирующий паз на свободном кольце
N2Два фиксирующих паза на свободном кольце, расположенные под углом 180° относительно друг друга

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
  • Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам, для подшипников типа E размером ≤ 68
  • Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по тугому кольцу, для подшипников без суффикса обозначения
FМеханически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по тугому кольцу
F3Механически обработанный сепаратор из чугуна со сфероидальным графитом, центрируемый по тугому кольцу
MМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по тугому кольцу

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения
VE447(E)Тугое кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями для монтажа. E означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
VE710(E)Свободное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями для монтажа. E означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
VU029Тугое кольцо модифицировано для узлов с малым осевым зазором
SKF logo