Конструкции и исполнения

Подшипники базовой конструкции

В зависимости от размера и серии упорные сферические роликоподшипники SKF производятся в двух базовых исполнениях. Тугое кольцо и комплект роликов с сепаратором образуют неразборный узел.

Подшипники без суффикса обозначения (например, 29272)

  • стандартно оснащаются механически обработанным гребенчатым латунным сепаратором (рис. 1)

Подшипники типа E (суффикс обозначения Е)

  • имеют увеличенные ролики и оптимизированную внутреннюю конструкцию для повышенной грузоподъёмности
  • оснащаются одним из следующих сепараторов, в зависимости от размеров подшипника:
    • размер ≤ 68 → стальной штампованный сепаратор оконного типа (рис. 2)
    • размер ≥ 72 → механически обработанный гребенчатый металлический сепаратор (рис. 1)
Сепараторы

Сепараторы в упорных сферических роликоподшипниках SKF являются интегрированными внутренними элементами подшипников. Все упорные сферические роликоподшипники SKF оснащаются прочными металлическими сепараторами. Благодаря этому они способны работать при высоких температурах и с любыми смазочными материалами.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo