Упорные сферические роликоподшипники

Упорный сферический роликоподшипник в разрезе
Упорные сферические роликоподшипники SKF имеют специальный профиль дорожек качения и оснащаются асимметричными роликами. Данные подшипники способны воспринимать осевые нагрузки, действующие в одном направлении, одновременно с радиальными нагрузками. Нагрузка передаётся через ролики между дорожками качения под углом к оси подшипника, а борт направляет ролики (рис. 1).

Характеристики подшипников

  • Высокая грузоподъёмность
    Большое количество роликов, размер которых очень близок к радиусу кривизны дорожек качения, позволяет подшипникам одновременно воспринимать тяжёлые осевые нагрузки и радиальные нагрузки.
  • Компенсация перекоса
    Упорные сферические роликоподшипники SKF являются самоустанавливающимися и способны компенсировать перекос (рис. 2).
  • Разборная конструкция
    Упорные сферические роликоподшипники SKF являются разборными, что позволяет монтировать и демонтировать свободное кольцо отдельно от тугого кольца с комплектом роликов и сепаратором. Кроме того, это облегчает проведение техобслуживания и проверок.
  • High speed capability
    Конструкция сепаратора и оптимально согласующиеся с дорожками качения колец ролики позволяют использовать подшипники на сравнительно высоких частотах вращения.
  • Длительный срок службы
    Специальный профиль роликов уменьшает кромочные напряжения в зоне контакта роликов с дорожкой качения.
  • Низкое трение
    Оптимизированный контакт торцов роликов с бортом позволяет сохранять тепловыделение из-за трения на низком уровне даже при высоких частотах вращения.
SKF logo