Нагрузки

Минимальная нагрузка

Дополнительная информация представлена в разделе
«Требуемая минимальная нагрузка»

При работе подшипников на относительно малых частотах вращения, представленных на диаграмме 1 в зелёной зоне, минимальной требуемой нагрузкой можно пренебречь.

Для рабочих частот вращения вне зелёной зоны:

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

Выполнить расчёты

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе
«Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, Р»

Fr ≤ 0,55 Fa и:

  • если биение в подшипниковом узле не влияет на распределение нагрузки в упорном сферическом роликоподшипнике
    → P = 0,88 (Fa + X Fr)
  • если биение в подшипниковом узле влияет на распределение нагрузки в упорном сферическом роликоподшипнике (например, биение другого подшипника, создающего радиальную нагрузку)
    → P = Fa + X Fr

Fr > 0,55 Fa → Использовать дополнительный подшипник, воспринимающий радиальную нагрузку.

Выполнить расчёты

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе
«Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»

Fr ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr

Fr > 0,55 Fa → Использовать дополнительный подшипник, воспринимающий радиальную нагрузку.

Обозначения

A
коэффициент минимальной нагрузки (→ таблица подшипников)
Cr
коэффициент нагрузки
= 1,8 для серии 292
= 2,0 для серии 293
= 2,2 для серии 294

наружный диаметр подшипника [мм]
d
диаметр отверстия подшипника [мм]
f0коэффициент метода смазывания.

Для смазывания масляной ванной с горизонтальным расположением вала и для смазывания пластичной смазкой:
= 3 для серии 292
= 3,5 для серии 293
= 4 для серии 294

Для смазывания масляной ванной с вертикальным расположением вала и для смазывания впрыском масла:
= 6 для серии 292
= 7 для серии 293
= 8 для серии 294
Fam
минимальная осевая нагрузка [кН]
Flub осевая нагрузка для преодоления сопротивления перемещению смазочного материала [кН]
Fr
радиальная нагрузка [кН]
n
частота вращения [об/мин]

эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0 
эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
X
расчётный коэффициент
= 1,1 для серии 292
= 1,2 для серии 293
= 1,3 для серии 294
X0
расчётный коэффициент
= 2,5 для серии 292
= 2,7 для серии 293
= 2,9 для серии 294
ν
фактическая рабочая вязкость смазочного материала [мм2/с]
SKF logo