Смазывание

Как правило, упорные сферические роликоподшипники SKF могут смазываться маслом или пластичной смазкой, которая содержит антизадирные присадки.
При смазывании пластичной смазкой необходимо, чтобы достаточное количество смазочного материала попадало в зону контакта торцов роликов с бортом. Следует использовать пластичную смазку с хорошим маслоотделением, такую как SKF LGWM 1, LGWM 2 или LGEP 2 (→ «Выбор подходящей пластичной смазки SKF»).

Насосный эффект в условиях смазывания маслом

Внутренняя конструкция упорных сферических роликоподшипников создаёт насосный эффект, образующий поток от малого к большому торцу ролика, что можно использовать для создания циркуляции смазочного масла. Такой насосный эффект возникает при вертикальном (рис. 1) или горизонтальном (рис. 2) расположении вала. Его следует учитывать при выборе типа смазочного материала и уплотнений.
Для подшипников с механически обработанными сепараторами, которые работают с высокими частотами вращения, SKF рекомендует метод смазывания впрыском масла (рис. 3).
Для получения дополнительной информации о смазывании упорных сферических роликоподшипников обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo