Монтаж

Упорные сферические роликоподшипники SKF являются разборными, что позволяет монтировать и демонтировать свободное кольцо отдельно от тугого кольца с комплектом роликов и сепаратором.

Если упорный сферический роликоподшипник с механически обработанным металлическим сепаратором (рис. 1) необходимо заменить подшипником типа E со штампованным стальным сепаратором оконного типа, у которого осевые нагрузки будут передаваться через направляющую втулку сепаратора, то между заплечиком вала и тугим кольцом должно быть вставлено проставочное кольцо (рис. 2).

Требуется выполнить закалку проставочного кольца и шлифовку его торцов. Размеры проставочных колец, используемых с упорными сферическими роликоподшипниками SKF, приведены в таблице изделий.

SKF logo