Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура упорных сферических роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец подшипника
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипников

Кольца упорных сферических роликоподшипников SKF стабилизированы для работы при температуре до 200 °C (390 °F) включительно.

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Выбор подходящей пластичной смазки SKF».

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.

SKF logo