Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
  • метрические подшипники: не стандартизированы 
  • дюймовые подшипники: размеры внутренних и наружных колец многих дюймовых подшипников → Стандарт AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    Данный стандарт был заменён стандартом ANSI/ABMA 19.2, из которого, однако, были исключены размеры.
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
Внутренний
зазор


Дополнительная
информация
представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»
  • подшипники поставляются как готовые к монтажу узлы с осевым внутренним зазором, отрегулированным для конкретного применения
  • детали подшипника должны собираться в строго установленном порядке; установка деталей разных подшипников не допускается
  • суффикс C и следующее за ним трёх- или четырёхзначное число обозначает среднее значение осевого внутреннего зазора в мкм
    (Для получения информации о значениях зазора, не указанных в каталоге, обращайтесь в техническую службу SKF).
Допустимый
перекос

Перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

В тех случаях, когда перекоса избежать невозможно, SKF рекомендует использовать подшипники типа TDI, установленные по Х-образной схеме. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

SKF logo