Конструктивные исполнения

Для упрощения поиска различных конструктивных исполнений подшипников типа TDO (рис. 1) и TDI (рис. 2) в таблицах продукции под заголовком «Конструкция» указаны буквы или комбинации букв, следующие за обозначением конфигурации, например, TDO/XDC или TDI/GWIY2. Значения этих символов описаны ниже.
CНаружное кольцо с глухим отверстием
DНаружное кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями (TDI), внутреннее кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями
D0Наружное кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями, без проставочного кольца
D2Наружное кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями, проставочное кольцо со смазочными отверстиями
D3Наружное кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями, проставочное кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями
GСпиральная канавка в отверстии
NДва фиксирующих паза на торце внутреннего кольца, расположенные под углом 180° друг к другу
N1Один фиксирующий паз на каждом торце внутреннего кольца, расположенный под углом 180° к пазу на другом торце
N2Два фиксирующих паза на обоих торцах внутреннего кольца, расположенные под углом 180° друг к другу, пазы на разных торцах расположены под углом 90° друг к другу
VПодшипник с манжетными уплотнениями
WСмазочные канавки на торцах внутреннего и наружного кольца
WIСмазочные канавки на торцах внутреннего кольца
WOСмазочные канавки на торцах наружного кольца
XПодшипник с фиксирующей втулкой
XDНаружное кольцо со смазочными отверстиями
YПодшипник без проставочного кольца
Y2Промежуточное кольцо с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями
SKF logo