Размеры

Размеры двухрядных конических роликоподшипников не стандартизированы по ISO. Размеры большинства дюймовых подшипников соответствуют стандарту AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). В настоящий момент данный стандарт отменён.
SKF logo