Внутренний зазор

Двухрядные конические роликоподшипники SKF типов TDO и TDI имеют такой осевой внутренний зазор, который необходим для их конкретного применения. При этом все компоненты подшипников должны быть смонтированы в определенном порядке.
Двухрядные конические роликоподшипники, которые имеют зазор, отличающийся от обычного, обозначаются буквой C и следующим за ней трёх- или четырехзначным числом, показывающим среднее значение осевого внутреннего зазора в мкм.
SKF logo