Другие подшипники типа TDI

Если подходящий подшипник не найден в каталоге, то рекомендуется обратить внимание на стандартные отдельные компоненты новых четырёхрядных конических роликоподшипников SKF без проставочного кольца, для использования их при «создании» требуемого подшипника. Например, из компонентов четырёхрядного конического роликоподшипника BT4-8004 G/HA1 (рис. 1) можно комбинировать:
  • два наружных кольца OR-BT4-8004-1/HA2 (1) с
  • одним двойным внутренним кольцом (внутреннее кольцо с двумя комплектами роликов с сепараторами) AJ-BT4-8004 G/HA3 (2)

для создания двухрядных подшипников с размерами d x D x B = 304,800 x 412,648 x 133,350 мм. Это может быть выгодно с точки зрения стоимости и сроков поставки.
Однако в начале «создания» подшипника из отдельных компонентов следует учесть необходимость уплотнения двухрядного конического роликоподшипника, так как в данном случае потребуется нестандартное внутреннее кольцо. В любом случае, прежде чем сделать окончательный выбор или при возникновении затруднений, следует обратиться в техническую службу SKF.
SKF logo