Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для двухрядных конических роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Двухрядные конические роликоподшипники SKF стабилизированы для рабочих температур до 150 °C (300 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из полимерных материалов приведена в разделе «Материалы сепараторов».

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от материала уплотнения:

  • Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR): от –40 до +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • Фторкаучук (FKM): от –30 до +200 °C (–20 to +390 °F)
Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотняющей кромки.

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo