Технические данные подшипников

Стандарты
размеров

Not standardized

  • наружный диаметр и диаметр отверстий многих метрических подшипников
     серия диаметра 9 или 0 (ISO 15)
  • размеры внутренних и наружных колец многих дюймовых подшипников
    →Стандарт AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    Данный стандарт был заменён стандартом ANSI/ABMA 19.2, из которого, однако, были исключены размеры.
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»

Размерные допуски по нормальному классу точности:

Внутренний
зазор


Дополнительная
информация
представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»

Подшипники базовой конструкции:

  • поставляются как готовые к монтажу узлы с осевым внутренним зазором, отрегулированным для конкретного применения
  • детали подшипника должны собираться в строго установленном порядке; установка деталей разных подшипников не допускается


Все подшипники SKF Explorer (→ Подшипники SKF Explorer):

  • средняя величина осевого внутреннего зазора, которая выражается в мкм, обозначается суффиксом C и следующим за ним трёх- или четырёхзначным числом
    (Для получения информации о значениях зазора, не указанных в каталоге, обращайтесь в техническую службу SKF.)
Допустимый
перекос

Угловой перекос между внутренним и наружным кольцами создает моментные нагрузки в подшипнике. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

Если не удаётся избежать перекоса, обратитесь в техническую службу SKF.

SKF logo