Подшипники конфигурации TQI

Подшипники типа TQI имеют две пары рядов роликов, установленных по О-образной схеме (рис. 1). Применение данных подшипников ограничено. В основном они применяются в узлах, где необходима большая жёсткость и должны восприниматься большие изгибающие моменты. Обычно подшипники устанавливаются на шейки валков с натягом и поэтому часто имеют коническое отверстие. Подшипники также используются в вертикальных валках сортопрокатных станов. В этих случаях наружные кольца подшипников монтируются в корпуса прокатных станов с натягом, а внутренние кольца устанавливаются со свободной посадкой.
Ввиду ограниченного применения данных подшипников, SKF производит только несколько их типоразмеров и конструкций. Конструкции подшипников, описанных ниже, а также представленных в таблицах подшипников, соответствуют стандартной производственной программе SKF.

Конструкция TQIN

Подшипники с двумя однорядными внутренними кольцами и одним двухрядным внутренним кольцом с комплектами роликов и сепараторов. Стальные сепараторы оконного типа и четыре однорядных наружных кольца (рис. 2).

Конструкция TQI

Подшипники с двумя однорядными внутренними кольцами и одним двухрядным внутренним кольцом с комплектами роликов и сепараторов. Стальные сепараторы оконного типа и два двухрядных наружных кольца с проставочным кольцом между ними (рис. 3).

Конструкция TQI.1

Подшипники с двумя однорядными внутренними кольцами и одним двухрядным внутренним кольцом с комплектами роликов и сепараторов. Полые ролики и стальные сепараторы с осями. Два двухрядных наружных кольца с проставочным кольцом между ними (рис. 4).

Конструкция TQIT

Подшипники с двумя однорядными внутренними кольцами и одним двухрядным внутренним кольцом с коническим отверстием (конусность 1:12 или 1:30) с комплектом роликов и сепараторов. Стальные сепараторы оконного типа и два двухрядных наружных кольца с промежуточным кольцом между ними (рис. 5). Подшипники с коническим отверстием используются в тех случаях, когда необходимо обеспечить посадку с натягом внутренних колец на шейку валка, например, когда валки работают с большой частотой вращения.
SKF logo