Относительная грузоподъёмность

Для расчёта ресурса опор прокатных станов часто используется грузоподъёмность, рассчитанная не в соответствии со стандартом ISO 281:2007, а другим методом, основанным на номинальном ресурсе в 90 млн. оборотов (500 об/мин для 3000 часов работы). Прямое сравнение грузоподъёмности, рассчитанной этим методом с грузоподъёмностью, определённой по ISO, невозможно, даже если её пересчитать для 1 млн. оборотов (ресурс в соответствии с ISO). Поэтому в таблицах для четырёхрядных конических роликоподшипников приведено значение «относительной» грузоподъёмности, рассчитанной в соответствии с этим методом, не регламентированным ISO.
Указанная относительная грузоподъёмность может быть использована только совместно с приведёнными ниже уравнениями ресурса и эквивалентной нагрузки, и не может использоваться для расчёта ресурса по ISO.

Расчёт относительного ресурса

Относительный ресурс рассчитывается с использованием относительной номинальной грузоподъёмности CF следующим образом:

LF10 = 90 (CF/PF10/3

или

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

где

=
LF10=
относительный номинальный ресурс, млн. оборотов
LF10h=
относительный номинальный ресурс, часов работы
CF=
относительная динамическая грузоподъёмность для номинального ресурса 90 млн оборотов, кН
PF=
эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник (условия см. в таблице), кН
n постоянная рабочая частота вращения, об/мин


Для случаев нагружения 1a) и 1b) (см. таблицу), необходимо применять номинальную грузоподъёмность для одного ряда роликов при использовании PFL. Эту номинальную грузоподъёмность (для 1 ряда) можно получить по формуле

CF(ряд) = 0,29 CF(подшипник)
SKF logo