Конструкция подшипниковых узлов

Требования к шейке валка

В большинстве опор прокатных станов четырёхрядные конические роликоподшипники устанавливаются на шейку валка со свободной посадкой. Шейки и упорные буртики валка должны иметь определённую минимальную твёрдость. Рекомендуемая твёрдость
  • 45 единиц по Шору (≈ 34 HRC) для поверхности шейки вала и
  • 60 единиц по Шору (≈ 45 HRC) для упорных буртиков внутренних колец.

Осевая фиксация внутренних колец на шейке валка

Внутренние кольца не должны быть зажаты в осевом направлении. Поэтому необходимо обеспечить суммарный зазор между кольцами подшипника и их опорами в диапазоне от 0,2 до 1,3 мм (рис. 1).
SKF logo