Конструктивные исполнения

Для идентификации различных вариантов конструкции подшипников используются используются буквы или комбинации букв, приведённые в таблицах продукции под заголовком «Конструкция» (рис. 1). Они указываются после суффикса, определяющего тип подшипника, например, TQON/GW. Значения букв приведены ниже.
GСпиральная канавка в отверстии подшипника
GWG + W
GWIG + WI
GWISIG + WI + SI
GWSIG + W + SI
GWOYG + WO + Y
LSОтверстия для смазывания в заплечиках внутренних колец подшипников, предназначенных для вертикальной установки с вращающимися наружными кольцами
WКанавки для смазывания на торцах внутреннего и наружного колец
WIКанавки для смазывания на торцах внутреннего кольца
WILSWI + LS
WOКанавки для смазывания на торцах наружного кольца
SIУплотнение между двумя внутренними кольцами
YКанавка и отверстия для смазывания во внутреннем кольце и зазор между внутренними кольцами
SKF logo