Система обозначений

Помимо их обозначения, четырёхрядные конические роликоподшипники также обозначаются согласно их исполнению/особенностям конструкции ( таблицы подшипников типов TQI и TQO). Некоторые из этих характеристик могут не быть частью обозначения подшипника, но всегда являются частью исполнения/особенности конструкции («Исполнение/особенности конструкции»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения четырёхрядных конических роликоподшипников.
Basic bearing designation system
Примеры
BT4B 328827 ABG/HA1VA902
гдеBT4B 328827 =
AB =
G =
HA1 =
VA902 =
BT4-8109 E1/C800
гдеBT4-8109 =
E1 =
C800 =
330870 BG
где330870 =
B =
G =


Применимые обозначения для четырёхрядных конических роликоподшипников

Test Designation 1
 Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2
Базовое обозначение (по номеру чертежа)
BT4-
BT4B
Префиксы номера чертежа, которые могут стоять перед номером чертежа, состоящим из четырёх или шести цифр

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
A, B, C, D
Модифицированная внутренняя конструкция, возможны комбинации

Test Designation 4
Суффиксы — подшипники класса Explorer и наружная конструкция (уплотнения, спиральная канавка и т. д.)
EПодшипник SKF Explorer без проставочных колец
EXПодшипник SKF Explorer с проставочными кольцами
E(X)1
Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA901
E(X)2
Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA902
E(X)3
Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA903
E8
Оптимизированный подшипник SKF Explorer без проставочных колец, оптимизированная конструкция, открытый подшипник, предусмотрена выточка на наружных кольцах в случае необходимости установки уплотнений на более поздних стадиях
E81
Оптимизированный подшипник SKF Explorer без проставочных колец, оптимизированная конструкция, контактное уплотнение из HNBR с обеих сторон
E8X
Оптимизированный подшипник SKF Explorer с проставочными кольцами, оптимизированная конструкция, открытый подшипник, предусмотрена выточка на наружных кольцах в случае необходимости установки уплотнений на более поздних стадиях
E8X1Оптимизированный подшипник SKF Explorer с проставочными кольцами, оптимизированная конструкция, контактное уплотнение из HNBR с обеих сторон
Дополнительная информация по исполнениям/особенностям конструкции представлена в разделе «Конструкции и исполнения»

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
HA1
Внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали
HA4
Внутреннее и наружное кольца и ролики из цементируемой стали
HE1
Внутренние и наружные кольца из стали вакуумно-дугового переплава

Test Designation 6.2Суффиксы — внутренний зазор
C...
Осевой внутренний зазор, двух- или трёхзначное число после буквы C обозначает средний осевой внутренний зазор в мкм
(для получения информации о значениях зазора, не указанных в таблицах подшипников, обращайтесь в техническую службу SKF.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения
VA901
Контактное уплотнение из FKM с обеих сторон, торцы наружного кольца со смазочными канавками, уплотнительное кольцо между внутренними кольцами
VA902
Контактное уплотнение из FKM с обеих сторон, без приспособлений для повторного смазывания, уплотнительное кольцо между внутренними кольцами
VA903
Контактное уплотнение из FKM с обеих сторон, торцы наружного кольца со смазочными канавками, без уплотнительного кольца между внутренними кольцами
VA919
Контактное уплотнение из FKM с обеих сторон, приспособления для повторного смазывания в наружных кольцах, кольцевая канавка в отверстии и смазочные отверстия в направляющих бортах внутреннего кольца
VA941
Контактное уплотнение из FKM с обеих сторон, внутренние торцы внутреннего кольца со смазочными канавками, внутренние кольца с кольцевыми канавками в отверстии и смазочными отверстиями в их внешних заплечиках
SKF logo