Размеры

Габаритные размеры четырёхрядных конических роликоподшипников не стандартизированы по ISO. Тем не менее, размеры многих внутренних и наружных колец дюймовых подшипников соответствуют стандарту AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). В настоящий момент данный стандарт отменён.
SKF logo