Влияние рабочей температуры на материал подшипника

Четырёхрядные конические роликоподшипники SKF проходят специальную термическую обработку и могут использоваться при рабочих температурах до +150 °C, недопустимого изменения размеров при этом не происходит.
SKF logo