Нагрузки

Минимальная, эквивалентная динамическая и эквивалентная статическая нагрузка на подшипник
Минимальная нагрузка

Дополнительная информация представлена в разделе
«Требуемая минимальная нагрузка»
Frm = 0,02 C

Выполнить расчёты


Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе
«Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Выполнить расчёты

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе
«Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr + Y0 Fa


Обозначения:

C
номинальная динамическая грузоподъёмность [кН] (→ Таблицы подшипников типов TQI и TQO)
e
расчётный коэффициент (→ Таблицы подшипников типов TQI и TQO)
Faосевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frm
минимальная радиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0
эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Y, Y0, Y1, Y2расчётные коэффициенты (→ Таблицы подшипников типов TQI и TQO)
Относительная грузоподъёмность

Для расчёта ресурса опор прокатных станов номинальная грузоподъёмность не обязательно рассчитывается в соответствии со стандартом ISO 281. Она зачастую рассчитывается другим методом, основанным на номинальном ресурсе в 90 млн оборотов (500 об/мин для 3000 часов работы). Данные значения относительной грузоподъёмности представлены в таблицах подшипников, так как прямое сравнение относительной грузоподъёмности и грузоподъёмности, определённой по ISO, невозможно, даже если относительные значения пересчитать для 1 млн оборотов (ресурс в соответствии с ISO).
Значения указанной относительной грузоподъёмности не могут использоваться для расчёта ресурса по ISO. Они могут быть использованы только совместно с приведёнными ниже формулами для расчёта относительного ресурса и эквивалентной нагрузки:
LF10 = 90 (CF/PF)10/3
или
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)
где

LF10
относительный ресурс [млн оборотов]
LF10h
относительный ресурс [рабочие часы]
CF
относительная динамическая нагрузка для номинального ресурса 90 млн оборотов [кН]
PF
относительная эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] (→ таблица 1)
n
постоянная частота вращения [об/мин]
SKF logo