Подшипники класса SKF Explorer

Четырёхрядные конические роликоподшипники класса SKF Explorer выпускаются как открытые или уплотнённые подшипники и обозначаются звёздочкой в таблицах продукции. Стандартные подшипники SKF Explorer имеют кольца из цементированной стали и спиральные канавки в отверстии внутренних колец. Каждый подшипник маркируется суффиксом обозначения Е, упаковка подшипника маркируется обозначением «EXPLORER».

Всеобъемлющие средства контроля и эффективного восстановления

Кроме основных характеристик подшипников класса SKF Explorer, таких как большая грузоподъёмность и значительный ресурс, четырёхрядные конические роликоподшипники SKF Explorer предлагают всеобъемлющие средства контроля и технического обслуживания:
  • Сепаратор новой конструкции, разработанной SKF, позволяет снимать комплекты роликов с внутренних колец подшипника и проводить их повторный монтаж. Это делает возможным проведение комплексного контроля состояния внутренних колец и, при необходимости, их восстановление.
  • Комплекты роликов и сепараторов, а также внутренние и наружные кольца разных подшипников теперь могут быть собраны в «новые» подшипники. Для этого необходимо только прошлифовать торцы колец, что также стало теперь возможным для внутренних колец.
  • Уплотнения подшипников также модернизированы для оптимизации процесса технического обслуживания. Они просто вставляются в канавки на наружном кольце. Это упрощает их демонтаж и последующий монтаж.
SKF logo