Дополнительные условные обозначения

Ниже приводится список дополнительных суффиксов к обозначению четырехрядных конических роликоподшипников SKF, указывающих на определенные особенности.
Подшипники класса SKF Explorer обозначаются суффиксом Е и как стандарт имеют наружные и внутренние кольца из цементированной стали. Спиральные канавки в отверстии внутреннего кольца также являются стандартным исполнением. Следовательно, важные суффиксы (HA1 и G) не используются для этих подшипников.
A, B, Cили комбинации этих букв: модифицированная внутренняя конструкция
EПодшипник класса SKF Explorer без распорных колец
EXПодшипник класса SKF Explorer с распорными кольцами
E(X)1Подшипники класса SKF Explorer с уплотнениями из гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR), в ином случае по спецификации VA901
E(X)2Подшипники класса SKF Explorer с уплотнениями из гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR), в ином случае по спецификации VA902
E(X)3Подшипники класса SKF Explorer с уплотнениями из гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR), в ином случае по спецификации VA903
Gспиральная канавка в отверстии подшипника
HA1внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали
HA4внутреннее и наружное кольца и ролики из цементируемой стали
HE1внутреннее и наружное кольца из стали вакуумного переплава
C…в комбинации с числом обозначает среднюю величину осевого зазора в мкм
VA901уплотнения из фторкаучука (FKM) с обеих сторон, уплотняющее кольцо между внутренними кольцами, предусмотрено повторное смазывание через наружное кольцо
VA902уплотнения из фторкаучука (FKM) с обеих сторон, уплотняющее кольцо между внутренними кольцами, повторное смазывание не предусмотрено
VA903как и VA901, но без уплотнительных колец между внутренними кольцами
VA919уплотнения из фторкаучука (FKM) с обеих сторон, предусмотрено повторное смазывание через наружное кольцо, внутренние кольца без смазочных канавок на торцах, но с кольцевой канавкой в отверстии и смазочными отверстиями через направляющие борта
VA941уплотнения из фторкаучука (FKM) с обеих сторон, не предусмотрено смазывание через наружное кольцо, внутреннее кольцо со смазочными канавками с внутренней стороны торцов и с кольцевой канавкой и смазочными отверстиями с наружной стороны между внутренних колец
SKF logo