Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для четырёхрядных конических роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями и О-образными кольцами
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Четырёхрядные конические роликоподшипники SKF стабилизированы для рабочих температур до 150 °C (300 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников.

Уплотнения и О-образные кольца

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от материала уплотнения: 

  • Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR): от –40 до +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • Фторкаучук (FKM): от –30 до +200 °C (–20 to +390 °F)
Диапазон допустимых рабочих температур для О-образных колец находится в пределах от –40 до +100 °C (от –40 до +210 °F).
Кратковременно допускаются температуры до +120 °C (+250 °F).

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo