Допуски

Четырёхрядные конические роликоподшипники SKF производятся с размерами, точность которых соответствует следующим классам:
  • Нормальный класс точности для метрических подшипников
  • Нормальный класс точности для дюймовых подшипников.
Точность вращения всех подшипников соответствует классу P5.
Допуски классов нормальный и P5 для метрических подшипников соответствуют стандарту ISO 492-2002. Значения нормального класса точности для дюймовых подшипников соответствуют классу допуска 4 стандарта ANSI/ABMA 19.2-1994. Стандарт ISO 578:1987, который также охватывал этот класс допуска дюймовых подшипников, был отменён в 1997 г.
SKF logo