Конструкции и исполнения

Подшипники базовой конструкции
  • обладают конструкцией и внутренней геометрией, которые обеспечивают длительный срок их службы
  • имеют бомбинированный профиль дорожек качения и оптимизированную обработку поверхности направляющего борта внутреннего кольца, что позволяет таким подшипникам работать с более низким тепловыделением и меньшим расходом смазочного материала по сравнению с подшипниками стандартной конструкции
  • имеют значения грузоподъёмности согласно ISO или даже с превышением требований стандарта (→ таблица подшипников)
  • являются экономичным решением для стандартных промышленных областей применения
По запросу SKF может также поставить любое внутреннее кольцо с комплектом роликов с сепаратором или любое наружное кольцо по отдельности (рис. 1).
Подшипники SKF Explorer
SKF постоянно расширяет ассортимент подшипников SKF Explorer. В дополнение к существующим однорядным коническим роликоподшипникам SKF Explorer (→ таблица подшипников) SKF может по запросу изготавливать конические роликоподшипники базовой конструкции по спецификациям класса SKF Explorer. Такие подшипники обозначаются суффиксом PEX.
Подшипники специального назначения

Если предполагается эксплуатация подшипников в нестандартных условиях, SKF может по запросу разработать однорядные конические роликоподшипники по индивидуальным требованиям. Например, для соответствия конкретным условиям эксплуатации SKF производит подшипники ведущих шестерён или подшипники с низким коэффициентом трения со следующими характеристиками:

Подшипники для ведущих шестерён

  • предназначены для использования в качестве опор валов ведущих шестерён в дифференциалах автомобильных трансмиссий, обеспечивая постоянное и точное зацепление
  • имеют очень жёсткие геометрические допуски с возможностью применения большого преднатяга 
  • обладают особыми характеристиками трения и могут быть отрегулированы в осевом направлении в узких пределах путём измерения момента сопротивления проворачиванию
  • имеют внутреннюю конструкцию, которая способствует образованию гидродинамической смазочной плёнки, что существенно снижает трение и, следовательно, рабочую температуру в течение периода приработки 
  • сохраняют установленный преднатяг при правильном монтаже, смазывании и техобслуживании
  • обозначаются суффиксом CL7C

Подшипники низкого трения

  • разработаны для удовлетворения постоянно растущих требований к снижению трения и энергопотребления 
  • способствуют снижению трения за счёт оптимизации геометрической формы внутренних компонентов, количества роликов, качества обработки поверхностей и новой конструкции сепаратора
  • момент трения в данных подшипниках как минимум на 30 % ниже, чем в стандартных подшипниках SKF того же размера
  • обычно не требуют приработки, поскольку оптимизированные профили контактных поверхностей обеспечивают равномерное распределение нагрузки, и в процессе работы наблюдается только небольшое, контролируемое уменьшение начального преднатяга
  • выделяют меньше тепла из-за трения, что способствует увеличению интервалов смазывания, а также позволяет работать с более высокими частотами вращения
  • оснащаются комплектом облегчённых роликов с сепаратором, что способствует уменьшению сил инерции в подшипнике и, соответственно, снижению риска проскальзывания и образования задиров
  • обычно используются в автомобильных и промышленных трансмиссиях
Подшипники с фланцем на наружном кольце
SKF также производит однорядные конические роликоподшипники с фланцем на наружном кольце определённых размеров (рис. 2). Такие подшипники легко фиксируются в корпусе в осевом направлении. При этом изготовление корпуса является более простым и экономичным в связи с отсутствием необходимости изготовления заплечиков.
Сепараторы

Однорядные конические роликоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1. Стандартные штампованные стальные сепараторы в обозначении подшипника не указываются. Если требуется нестандартный сепаратор, перед заказом необходимо уточнить его наличие.

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo