Однорядные конические роликоподшипники

The SKF standard assortment of single row tapered roller bearings (fig. 1) comprises popular sizes of metric single row tapered roller bearings in accordance with ISO 355:2007 and inch bearings in accordance with ANSI/ABMA standard 19.2-1994. It includes:
  • подшипники базовой конструкции
  • Подшипники класса SKF TQ-Line обозначаются суффиксом Q
  • подшипники с бортом на наружном кольце,
  • 2 подшипника
SKF logo