Нагрузки

Minimum load

Дополнительная информация представлена в разделе
«Требуемая минимальная нагрузка»
Frm = 0,02 C

За исключением подшипников SKF Explorer:
Frm = 0,017 C

Выполнить расчёты
Equivalent dynamic bearing load

Дополнительная информация представлена в разделе
«Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,4 Fr + Y Fa1)

Выполнить расчёты
Equivalent static bearing load

Дополнительная информация представлена в разделе
«Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr

P0 < Fr → P0 = Fr

1) При определении осевой нагрузки Fa, см. «Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме „тандем“ подшипников».

Обозначения

C
номинальная динамическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
e
расчётный коэффициент (→ таблица подшипников)
Faосевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frm
минимальная радиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0
эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Y
расчётный коэффициент (→ таблица подшипников)
SKF logo