Performace classes

Подшипники класса SKF Explorer

In response to the ever-demanding performance requirements of modern machinery, SKF developed the SKF Explorer performance class of rolling bearings.
Значительное улучшение рабочих характеристик роликоподшипников SKF Explorer реализовано за счет оптимизации геометрической формы внутренних компонентов, обработки всех поверхностей контакта, новой конструкции сепаратора, сверхчистой стали высокой степени однородности в сочетании с особой технологией термической обработки, повышения качества и стандартизации роликов.
These improvements provide the following benefits:
  • • увеличенная грузоподъемность.
  • Увеличенная износостойкость
  • Уменьшение уровня шума и вибрации
  • пониженное тепловыделение из-за трения
  • увеличение срока службы подшипника (в определённых условиях)
SKF Explorer bearings reduce environmental impact by enabling downsizing and reducing both lubricant and energy use. Just as importantly, SKF Explorer bearings can reduce the need for maintenance and contribute to increased productivity.
SKF Explorer bearings are shown with an asterisk in the product tables. The bearings retain the designation of earlier standard bearings. Однако каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF EXPLORER».
По специальному заказу другие стандартные конические роликоподшипники могут быть изготовлены по классу SKF Explorer. Данные подшипники обозначаются суффиксом N.

Энергосберегающие (Е2) подшипники SKF

Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на устройства, снижающие трение и энергопотребление, компания SKF разработала энергосберегающие роликоподшипники эксплуатационного класса SKF Energy Efficient (E2). Момент трения в подшипниках типа Y этого класса минимум на 50% ниже, чем в стандартных подшипниках типа Y того же размера.
The bearings realized this substantial reduction of the frictional moment mainly by optimizing the internal geometry, number of rollers, surface finish and redesigning the cage.
Reduced operating temperatures improve lubrication conditions and enable extended lubrication intervals or higher speeds. The lower mass of the roller and cage assembly and reduced inertial forces in the bearing reduce the risk of skidding and smearing. Typical applications include wind energy transmissions, railway transmissions, ship transmissions and other heavy industrial transmissions.
Typically, SKF E2 tapered roller bearings are available on request. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo