Допустимая частота вращения

Допустимая частота вращения представляет собой наименьшую величину из указанных ниже:

Более высокие частоты вращения возможны для подшипников с модифицированной конструкцией или при обеспечении дополнительных мер по теплоотводу от подшипникового узла. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo