Технические данные подшипников

Стандарты
размеров

Присоединительные размеры: ISO 104 (для стандартизованных подшипников)

Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»

Для большинства одинарных и двойных упорных конических роликоподшипников:

  • значения диаметра отверстия и наружного диаметра: ISO 199 (таблица 1)
  • геометрические допуски отличаются от допусков на высоту подшипника → информация предоставляется по запросу для конкретного подшипника 

упорные конические роликоподшипники для нажимных винтов → информация предоставляется по запросу для конкретного подшипника

SKF logo