Относительная грузоподъёмность

Для расчёта ресурса опор прокатных станов часто используется грузоподъёмность, рассчитанная не в соответствии со стандартом ISO 281:1990, а другим методом, основанным на номинальном ресурсе в 90 млн. оборотов (500 об/мин для 3000 часов работы). Прямое сравнение грузоподъёмности, рассчитанной этим методом, с грузоподъёмностью, определённой по ISO, невозможно, даже если её пересчитать для 1 млн. оборотов (ресурс в соответствии с ISO). Поэтому в таблицах для двойных упорных конических роликоподшипников приведено значение "относительной" грузоподъёмности, рассчитанной в соответствии с этим методом, не регламентированным ISO, ввиду их широкого использования на прокатных станах.
Данная относительная грузоподъёмность может быть использована только совместно с приведёнными ниже выражениями для ресурса и эквивалентной нагрузки, и не может использоваться для расчёта ресурса по ISO.

Расчёт относительного ресурса

Относительный ресурс рассчитывается с использованием относительной грузоподъёмности CF следующим образом:  

LF10 = 90 (CF/PF10/3

или

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

где

LF10=относительный ресурс, млн. оборотов
LF10h=относительный ресурс, часов работы
CF=относительная динамическая нагрузка, при которой достигается ресурс 90 млн. оборотов, кН
PF=эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, кН (PF = Fa)
n=постоянная рабочая частота вращения, об/мин
SKF logo