Упорные конические роликоподшипники

Одинарный упорный конический роликоподшипник SKF с симметричными кольцами
Упорные конические роликоподшипники SKF предназначены для восприятия тяжёлых осевых и пиковых нагрузок. Подшипники имеют очень жёсткую конструкцию и занимают малое пространство в осевом направлении.

Характеристики подшипников

  • Разборная конструкция
    У упорных конических роликоподшипников с сепараторами два кольца и комплект роликов с сепаратором могут монтироваться раздельно.
  • Низкое трение
    Оптимизированная конструкция торцов роликов и обработка поверхности бортов способствуют образованию смазочной плёнки, что приводит к снижению трения. Это также уменьшает тепловыделение из-за трения и износ бортов.
  • Длительный срок службы
    В отличие от традиционных, прямых профилей дорожек качения, бомбинированный или логарифмический профили дорожек качения позволяют обеспечить оптимальное распределение нагрузки вдоль контактных поверхностей, уменьшить пиковые напряжения на концах роликов, а также снизить чувствительность к перекосу (рис. 1).
  • Согласованность профилей и размеров роликов
    Ролики для упорных конических роликоподшипников SKF изготавливаются с настолько малыми допусками, что они практически одинаковы. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки по роликам, а также снижает уровни шума и вибрации.
SKF logo