Нагрузки

Минимальная, эквивалентная динамическая и эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Минимальная нагрузка

Дополнительная
информация представлена в разделе
«Требуемая минимальная нагрузка»
  • Одинарные и двойные упорные конические роликоподшипники:
    Minimum load Fam

    Выполнить расчёты

  • Упорные конические роликоподшипники для нажимных винтов:
    Так как данные подшипники нагружены преднатягом посредством О-образных колец или при помощи пружин, как в случае установки таких подшипников в реверсивных прокатных станах, необходимость проверять минимальную осевую нагрузку упорных конических роликоподшипников для нажимных винтов отсутствует.
    При создании преднатяга с помощью О-образных колец усилие преднатяга должно сжать О-образное кольцо приблизительно на 20 % от его диаметра.
    При создании преднатяга с помощью пружин минимальная нагрузка зависит от веса сопряжённых компонентов (→ обратитесь в техническую службу SKF).
Эквивалентная динамическая
нагрузка на подшипник

Дополнительная
информация
представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»
P = Fa
Эквивалентная статическая
нагрузка на подшипник


Дополнительная
информация
представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fa


Обозначения

Aкоэффициент минимальной нагрузки (→ обращайтесь в техническую службу SKF)
Fa
осевая нагрузка [кН]
Fam
минимальная осевая нагрузка [кН]
nчастота вращения [об/мин]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]


Относительная грузоподъёмность

Для расчёта ресурса опор прокатных станов номинальная грузоподъёмность не обязательно рассчитывается в соответствии со стандартом ISO 281. Она зачастую рассчитывается другим методом, основанным на номинальном ресурсе в 90 млн оборотов (500 об/мин для 3000 часов работы). Данные значения относительной грузоподъёмности предоставляются по запросу, так как прямое сравнение относительной грузоподъёмности и грузоподъёмности, определённой по ISO, невозможно, даже если относительные значения пересчитать для 1 млн оборотов (ресурс в соответствии с ISO).
Значения указанной относительной грузоподъёмности не могут использоваться для расчёта ресурса по ISO. Они могут быть использованы только совместно с приведёнными ниже формулами для расчёта относительного ресурса и эквивалентной нагрузки:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3
или
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

где

LF10
относительный ресурс [млн оборотов]
LF10h
относительный ресурс [рабочие часы]
CF
относительная динамическая нагрузка для номинального ресурса 90 млн оборотов [кН]
PF
относительная эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН] (PF = Fa)
n
постоянная частота вращения [об/мин]
SKF logo