Упорные конические роликоподшипники для нажимных винтов прокатных станов

Упорные конические роликоподшипники данного типа должны воспринимать чрезвычайно большие осевые нагрузки, а также обеспечивать возможность углового перемещения ходового винта по отношению к опоре. Поэтому подшипники обычно имеют бессепараторную конструкцию и комплектуются особенно длинными роликами большого диаметра. Данные подшипники имеют также одно сферическое кольцо, что позволяет им выравнивать положение корпуса опоры прокатного стана без каких-либо отрицательных последствий для рабочих характеристик подшипника. Это может быть как тугое кольцо (рис. 1), так и свободное кольцо (рис. 2).
В подшипниках, имеющих сферическое тугое кольцо, расположенное сверху комплекта роликов, необходимое выравнивающее смещение происходит между сферическим тугим кольцом и соответствующей вогнутой сферической опорной поверхностью ходового винта или нажимной плиты (рис. 3). Нажимные плиты также могут быть поставлены SKF.
Если подшипник имеет сферическое свободное кольцо, расположенное ниже комплекта роликов, выравнивание осуществляется между свободным кольцом и нажимной плитой. Нажимная плита всегда поставляется в комплекте с данными подшипниками.
SKF производит большое количество вариантов конструкций упорных конических роликоподшипников для нажимных винтов прокатных станов; каждый из вариантов разрабатывается с учётом определённых требований и специфики конкретного подшипникового узла.
SKF logo