Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для упорных конических роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец, распорных втулок и роликов подшипника
  • сепараторами
  • уплотнением
  • удерживающим компонентом
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца, распорные втулки и ролики подшипника

Упорные конические роликоподшипники SKF термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные или латунные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец, втулок и роликов подшипников.

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука находится в пределах от –40 до +100 °C (от –40 до +210 °F).
Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотняющей кромки.

Удерживающие компоненты

Крышки из листовой стали могут использоваться при тех же рабочих температурах, которые допустимы для колец, втулок и роликов подшипников.

Диапазон допустимых рабочих температур для О-образных колец находится в пределах от –40 до +100 °C (от –40 до +210 °F).
Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo