Допуски

Одинарные и двойные упорные конические роликоподшипники SKF производятся, за некоторыми исключениями, с допусками на внутренние и наружные диаметры колец по нормальному классу точности в соответствии с ISO 199-1979. Допуски на высоту колец и точность вращения отличаются. Значения величин допусков для определённых подшипников, а также значения величин допусков для упорных конических роликоподшипников для нажимных винтов прокатных станов предоставляются по отдельному запросу.
SKF logo