Прецизионные упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники серии NRT

Подшипник NRT

Прецизионные упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники SKF серии NRT подходят для узлов с одновременно действующими радиальными и осевыми нагрузками, а также моментными нагрузками.

Эти подшипники являются отличным решением для такого оборудования, как поворотные столы и делительные головки фрезерных или сверлильных станков. Их внутренняя конструкция и усовершенствованные производственные процессы позволяют получать величину осевого биения, близкую к классу точности P4, и величину радиального биения, превышающую требования этого класса.


Прецизионные упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники SKF состоят из двух комплектов упорных роликов с сепаратором и полного комплекта радиальных роликов, внутреннего кольца с L-образным поперечным сечением и двумя дорожками качения, свободного фланца и наружного кольца.

Стандартные подшипники поставляются без заводской смазки (без суффикса обозначения) и требуют правильного смазывания пластичной смазкой или маслом через смазочные отверстия в кольцах подшипников.

Подшипники с суффиксом обозначения G смазываются в заводских условиях пластичной смазкой, которая обеспечивает правильное смазывание на высоких или низких частотах вращения.


Ассортимент подшипников серии NRT охватывает диапазон диаметров вала от 80 до 850 мм.

Более подробную информацию смотрите в разделе:
SKF logo