Максимально достижимые частоты вращения

Максимально достижимые частоты вращения, представленные в таблице подшипников, являются рекомендуемыми значениями и действительны в определённых условиях. Дополнительная информация представлена в разделе «Максимально достижимые частоты вращения».

Уплотнённые подшипники

Поскольку на уплотняющей кромке не создаётся трение, максимально достижимая частота вращения уплотнённого подшипника такая же, как у открытого подшипника аналогичного размера.

Влияние смазывания

Значения для масловоздушного смазывания должны быть уменьшены, если используются другие методы смазывания маслом.

Значения для смазывания уплотнённых или открытых подшипников пластичной смазкой достигаются при соответствующем заполнении подшипников подходящей высококачественной пластичной смазкой мягкой консистенции. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Регулировка подшипников

Если одинарные подшипники регулируются до появления сильного преднатяга для увеличения жёсткости системы, указанные в таблицах продукции максимально достижимые частоты вращения должны быть уменьшены. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Комплекты подшипников

Если комплекты из двух и более подшипников устанавливаются непосредственно рядом друг с другом, максимально достижимые частоты вращения, указанные в таблицах продукции, необходимо уменьшить. В таком случае, значения максимальных частот вращения достигаются умножением указанного в таблицах продукции рекомендуемого значения на коэффициент уменьшения (в зависимости от конструкции подшипника, преднатяга и подшипникового узла), приведённый в таблице 1.

Проставочные кольца

Если расчётной достижимой частоты вращения недостаточно, скоростные характеристики можно увеличить с помощью прецизионно согласованных проставочных колец в комплекте подшипников (рис. 1).
SKF logo