Осевая жёсткость

Осевая жёсткость зависит от упругой деформации подшипника при нагружении и выражается как отношение нагрузки к упругой деформации. Тем не менее, поскольку связь между упругой деформацией и нагрузкой не является линейной, возможны только рекомендуемые значения (→ таблица подшипников).

Эти значения относятся к спаренным подшипникам с почти нулевой посадкой с натягом на стальном валу, в статических условиях и при средних нагрузках.

Более точные значения осевой жёсткости вычисляются с помощью современных компьютерных методов. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Если сравнивать подшипники одного размера, то осевая жёсткость комплектов из трёх или более подшипников выше, чем у комплектов с двумя подшипниками. Рекомендуемые значения осевой жёсткости для этих комплектов рассчитываются умножением значений в таблице продукции на коэффициент, представленный в таблице 1.

Рекомендуемые значения осевой жёсткости для гибридных подшипников можно получить так же, как для подшипников со стальными шариками. Затем полученное расчётное значение необходимо умножить на коэффициент 1,11 (для всех узлов и классов преднатяга).

SKF logo